19" draaiend chassis 20U PanelSeT
NSYVDM20UP
19" draaiend chassis opening naar 120° met vergrendelingssysteem via 3 mm dubbelbaard inzetstuk.
Materiaal: Staal
Afwerking: Epoxy-polyester poeder
Kleur: RAL 7035 grijs
Maximale belasting: 3 kg per eenheid
Environmental Data
Environmental Data
Totale levenscyclus ecologische voetafdruk
83 kg CO2 eq.
Use Better
Pakket met gerecycleerd karton
Het gehalte aan gerecycleerd karton is minimaal 70 % (50 % in de VS). Bij sommige bestellingen kan het gaan om niet-gerecycleerd karton totdat de voorraad is uitgeput.
Nee
Use Longer
Reparatie
Reparaties worden uitgevoerd door Schneider Electric.
Geen
Use Again
Terugname
Of het product is opgenomen in een wereldwijd terugnameprogramma. Sommige producten zijn takeable in sommige geografische gebieden, gelieve te verifiëren als het in uw land beschikbaar is.
Ja