Onze merken

Impact-Company-Logo-English Black-01-177x54

Welkom op de website van Schneider Electric

Welkom op onze website.

19" vast chassis 21U PanelSet

NSYVDM21UF

19" vast chassis samengesteld uit 2 19" stijlen met bevestigingsmateriaal.
Dikte: 20/10e mm.
Materiaal: Gegalvaniseerd staal
Maximale belasting: 3 kg per eenheid
Environmental Data
Totale levenscyclus ecologische voetafdruk
54
Use Better
Pakket met gerecycleerd karton
information_stroke
Het gehalte aan gerecycleerd karton is minimaal 70 % (50 % in de VS). Bij sommige bestellingen kan het gaan om niet-gerecycleerd karton totdat de voorraad is uitgeput.
Nee
Use Again
Terugname
information_stroke
Of het product is opgenomen in een wereldwijd terugnameprogramma. Sommige producten zijn takeable in sommige geografische gebieden, gelieve te verifiëren als het in uw land beschikbaar is.
Ja