Beweeg over de afbeelding om in te zoomen

set van 2 PanelSet SF-standaard verticale stijlen - 1800 mm
NSYVR18
Verticale stijlen voor het bevestigen van platen en rails.
Ze kunnen worden bevestigd op de bevestigingsbeugels van de montageplaat of op de rechter bevestigingsbeugel, refNSYMFB.
Aanpasbare hoogte met een steek van 25 of 50 mm.
Materiaal: Gegalvaniseerd staal
Dikte: 20/10e mm
Environmental Data
Environmental Data
Totale levenscyclus ecologische voetafdruk
33
Use Better
Pakket met gerecycleerd karton
Nee
Use Again
Terugname
Ja