900mm polyester plint -gedeeltelijk begraven-voor vers.PLAZ of PLAZT B750xD320mm
NSYZHPLA73G
Voorpaneel met een hoogte van 170 mm, intrekbaar, voor eenvoudige toegang tot de binnenkant.
Vast frontpaneel met een hoogte van 305 mm, overeenkomend met het oppervlak van de vloerhoogte.
De hoogte boven de vloer na inbouw varieert tussen 200 en 500 mm.
Een metalen rail helpt om de ingangskabels te bevestigen.
Zijdelingse stijlen met uitstoter hulpuitgang met Ø Pg 36 (48 mm).
Environmental Data
Environmental Data
Use Better
Pakket met gerecycleerd karton
Het gehalte aan gerecycleerd karton is minimaal 70 % (50 % in de VS). Bij sommige bestellingen kan het gaan om niet-gerecycleerd karton totdat de voorraad is uitgeput.
Nee
Use Longer
Reparatie
Reparaties worden uitgevoerd door Schneider Electric.
Geen
Use Again
Terugname
Of het product is opgenomen in een wereldwijd terugnameprogramma. Sommige producten zijn takeable in sommige geografische gebieden, gelieve te verifiëren als het in uw land beschikbaar is.
Ja