Glasvezelversterkte pol. sokkel voor kast PLAZ(T)126 frontope. IP44-IK10 RAL7035

NSYZZ2126G

notification_ok
De voor- en achterplaten kunnen alleen van de binnenkant worden verwijderd.
notification_ok
Hoogte: 200 mm.
notification_ok
It is provided with one or two reinforcement cross-rails, adjustable to adapt to the position of the cables.
notification_ok
Materiaal: met glas versterkt polyester
notification_ok
Kleur: RAL 7035 grijs

Environmental Data

Environmental Data
Use Better
Pakket met gerecycleerd karton
information_stroke
Het gehalte aan gerecycleerd karton is minimaal 70 % (50 % in de VS). Bij sommige bestellingen kan het gaan om niet-gerecycleerd karton totdat de voorraad is uitgeput.
Nee
Use Longer
Reparatie
information_stroke
Reparaties worden uitgevoerd door Schneider Electric.
Geen
Use Again
Terugname
information_stroke
Of het product is opgenomen in een wereldwijd terugnameprogramma. Sommige producten zijn takeable in sommige geografische gebieden, gelieve te verifiëren als het in uw land beschikbaar is.