Glasvezelversterkte poly. sokkel voor kast PLAZ(T)54 frontope. IP44-IK10 RAL7035
NSYZZ254G
De voor- en achterplaten kunnen alleen van de binnenkant worden verwijderd.
Hoogte: 200 mm.
It is provided with one or two reinforcement cross-rails, adjustable to adapt to the position of the cables.
Materiaal: met glas versterkt polyester
Kleur: RAL 7035 grijs
Environmental Data
Environmental Data
Use Better
Pakket met gerecycleerd karton
Het gehalte aan gerecycleerd karton is minimaal 70 % (50 % in de VS). Bij sommige bestellingen kan het gaan om niet-gerecycleerd karton totdat de voorraad is uitgeput.
Nee
Use Longer
Reparatie
Reparaties worden uitgevoerd door Schneider Electric.
Geen
Use Again
Terugname
Of het product is opgenomen in een wereldwijd terugnameprogramma. Sommige producten zijn takeable in sommige geografische gebieden, gelieve te verifiëren als het in uw land beschikbaar is.
Ja