AccuSine PCS+ wandmontagekit voor 200 A tot 300 A
PCSPWMKIT300A
Deze kit is beschikbaar als optie voor het omzetten van IP00-chassis in wandgemonteerde omhulsels
De installatie van HMI moet worden voorbereid
Schroeven die voor zowel de kit als de HMI worden geleverd
Afdekplaat ter vervanging van de afdekplaat
Environmental Data
Environmental Data
Use Better
Pakket met gerecycleerd karton
Het gehalte aan gerecycleerd karton is minimaal 70 % (50 % in de VS). Bij sommige bestellingen kan het gaan om niet-gerecycleerd karton totdat de voorraad is uitgeput.
Nee
Use Longer
Reparatie
Reparaties worden uitgevoerd door Schneider Electric.
Geen
Use Again
Terugname
Of het product is opgenomen in een wereldwijd terugnameprogramma. Sommige producten zijn takeable in sommige geografische gebieden, gelieve te verifiëren als het in uw land beschikbaar is.
Ja