1 videos
Compact NSXm Aansluitingskit 3 klemmen Alu + 6 kabels 2,5 tot 16 mm²
PDC6BD6
Stroomverdelingsconnector voor Powerpacten b vermogensschakelaars tot 125A nominaal
Alleen gebruiken bij belasting einde van de vermogensschakelaar
Klemmengegevens zijn (6) 14 - 6 AWG alleen koperdraad
Kit bevat montagemateriaal, kabelschoenen
Gebruik alleen in UL508 industriële besturingstoepassingen en in UL1995/CSA C22.2 Nr. 236 verwarmings- en koelapparatuur
Environmental Data
Environmental Data
Use Better
Pakket met gerecycleerd karton
Het gehalte aan gerecycleerd karton is minimaal 70 % (50 % in de VS). Bij sommige bestellingen kan het gaan om niet-gerecycleerd karton totdat de voorraad is uitgeput.
Ja
Use Longer
Reparatie
Reparaties worden uitgevoerd door Schneider Electric.
Geen
Use Again
Terugname
Of het product is opgenomen in een wereldwijd terugnameprogramma. Sommige producten zijn takeable in sommige geografische gebieden, gelieve te verifiëren als het in uw land beschikbaar is.
Ja