PratiKa stopcontact-blauw-2P + E-10/16 A-250 V-Frans-IP54-verzonken-achter

PKN51B

afmeting basis:

notification_ok
Ontworpen voor industriële en semi-buitenomgevingen.
notification_ok
Voldoet aan de CEE 7/5-pins aardingsstandaard en heeft een 2P+E-uitgangspoolconfiguratie.
notification_ok
Paneelgemonteerde aansluiting - kan direct op Kaedra-behuizingen worden gemonteerd.
notification_ok
Ontworpen voor eenvoudige installatie in modulaire systemen.
notification_ok
Ontworpen met het oog op uitzonderlijke bescherming en ergonomie.

Environmental Data

Environmental Data
Totale levenscyclus ecologische voetafdruk
0.6 kg CO2 eq.
Use Better
Pakket met gerecycleerd karton
information_stroke
Het gehalte aan gerecycleerd karton is minimaal 70 % (50 % in de VS). Bij sommige bestellingen kan het gaan om niet-gerecycleerd karton totdat de voorraad is uitgeput.
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
De berekening van het recyclebaarheidspotentieel is gebaseerd op het scenario "Frankrijk - onderdelen worden versnipperd" van TR62635, waarbij rekening wordt gehouden met alle onderdelen in het product en de recyclebaarheid van de materialen. We erkennen dat dit niet altijd een vergelijking met andere aanbiedingen van concurrenten op de markt mogelijk maakt en wachten op de publicatie van een gemeenschappelijke norm eind 2026.
49
Terugname
information_stroke
Of het product is opgenomen in een wereldwijd terugnameprogramma. Sommige producten zijn takeable in sommige geografische gebieden, gelieve te verifiëren als het in uw land beschikbaar is.