Resi9 Differentieelschakelaar 4P 63A Gevoeligheid=30 mA Ogenblikkelijk Type A

R9R01463

beschrijving polen:

[In] nominale stroom:

aardlekgevoeligheid:

tijdvertraging differentieelfunctie:

notification_ok
Bescherming van personen tegen elektrische schokken door direct contact
notification_ok
Unieke nieuwe witte afwerking voor een frisse moderne look
notification_ok
Omkeerbaarheid van lijn- en belastingskabels
notification_ok
Hijsklemmen ‘Geen hotspot’-aansluitingen en alle kabelstrengen zijn vergrendeld
notification_ok
Compatibel met Resi9 18mm pin type rail voor aansluitingen op meerdere MCB's

Environmental Data

Environmental Data
Totale levenscyclus ecologische voetafdruk
77 kg CO2 eq.
Use Better
Pakket met gerecycleerd karton
information_stroke
Het gehalte aan gerecycleerd karton is minimaal 70 % (50 % in de VS). Bij sommige bestellingen kan het gaan om niet-gerecycleerd karton totdat de voorraad is uitgeput.
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
De berekening van het recyclebaarheidspotentieel is gebaseerd op het scenario "Frankrijk - onderdelen worden versnipperd" van TR62635, waarbij rekening wordt gehouden met alle onderdelen in het product en de recyclebaarheid van de materialen. We erkennen dat dit niet altijd een vergelijking met andere aanbiedingen van concurrenten op de markt mogelijk maakt en wachten op de publicatie van een gemeenschappelijke norm eind 2026.
59
Terugname
information_stroke
Of het product is opgenomen in een wereldwijd terugnameprogramma. Sommige producten zijn takeable in sommige geografische gebieden, gelieve te verifiëren als het in uw land beschikbaar is.