Eindkap 3P R9 aansluitrails (10 stuks)
R9XE310
Geschikt voor combinatierail voor een 3P-apparaat en geleverd met een set van 10 stuks
Draagt bij aan de naleving van veiligheidsnormen en -voorschriften
Zorgt voor een veiliger werkomgeving voor elektriciens
Minimaliseert de potentiële elektrische risico's
Environmental Data
Environmental Data
Use Better
Pakket met gerecycleerd karton
Het gehalte aan gerecycleerd karton is minimaal 70 % (50 % in de VS). Bij sommige bestellingen kan het gaan om niet-gerecycleerd karton totdat de voorraad is uitgeput.
Ja
Use Longer
Reparatie
Reparaties worden uitgevoerd door Schneider Electric.
Geen
Use Again
Terugname
Of het product is opgenomen in een wereldwijd terugnameprogramma. Sommige producten zijn takeable in sommige geografische gebieden, gelieve te verifiëren als het in uw land beschikbaar is.
Ja