Multifunctioneel vertragingsrelais - 12V AC/DC - 2 uitsn.

RE22R2MJU

type en samenstelling contact:

type bediening:

notification_ok
Vereenvoudigd paneelontwerp dankzij een breedte van 22,5 mm, gelijk aan die van een 2-polige stroomonderbreker.
notification_ok
Ervaar ongekende nauwkeurigheid, voorspellend onderhoud en superieure beveiliging.
notification_ok
Biedt automatisch uitschakelbeheer en foutinformatie voor snelle foutidentificatie en -oplossing.
notification_ok
Transparante afdekking ter bescherming van de instellingen tegen manipulatie, waardoor minder onderhoud nodig is.
notification_ok
Geschikt voor een breed scala aan toepassingen, zoals hijsen, verpakken, liften, textiel, pompen en water.

Environmental Data

Environmental Data
Totale levenscyclus ecologische voetafdruk
19 kg CO2 eq.
Use Better
Pakket met gerecycleerd karton
information_stroke
Het gehalte aan gerecycleerd karton is minimaal 70 % (50 % in de VS). Bij sommige bestellingen kan het gaan om niet-gerecycleerd karton totdat de voorraad is uitgeput.
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
De berekening van het recyclebaarheidspotentieel is gebaseerd op het scenario "Frankrijk - onderdelen worden versnipperd" van TR62635, waarbij rekening wordt gehouden met alle onderdelen in het product en de recyclebaarheid van de materialen. We erkennen dat dit niet altijd een vergelijking met andere aanbiedingen van concurrenten op de markt mogelijk maakt en wachten op de publicatie van een gemeenschappelijke norm eind 2026.
15
Terugname
information_stroke
Of het product is opgenomen in een wereldwijd terugnameprogramma. Sommige producten zijn takeable in sommige geografische gebieden, gelieve te verifiëren als het in uw land beschikbaar is.
Ja

Directe instelling van timing via NFC

Stel nauwkeurige timingfuncties in seconden in met NFC-timerrelais. Configureer, dupliceer en pas instellingen direct vanaf uw smartphone aan voor snellere inbedrijfstelling en minder configuratiefouten.