multifunctioneel relais, Harmony-timerrelais, 8A, 2CO, 0,1s...100h, bistable, 24V DC of 24...240V AC DC

RE22R2MXMU

type en samenstelling contact:

type bediening:

notification_ok
Ongeëvenaarde nauwkeurigheid, voorspellend onderhoud en beveiliging
notification_ok
Slimste vormfactoren met breedte van 22,5 mm
notification_ok
Multifunctionele timer voor integratie in vast bedrade logische schema's
notification_ok
Flexibele en gemakkelijke installatie op DIN rail

Environmental Data

Environmental Data
Totale levenscyclus ecologische voetafdruk
54 kg CO2 eq.
Use Better
Pakket met gerecycleerd karton
information_stroke
Het gehalte aan gerecycleerd karton is minimaal 70 % (50 % in de VS). Bij sommige bestellingen kan het gaan om niet-gerecycleerd karton totdat de voorraad is uitgeput.
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
De berekening van het recyclebaarheidspotentieel is gebaseerd op het scenario "Frankrijk - onderdelen worden versnipperd" van TR62635, waarbij rekening wordt gehouden met alle onderdelen in het product en de recyclebaarheid van de materialen. We erkennen dat dit niet altijd een vergelijking met andere aanbiedingen van concurrenten op de markt mogelijk maakt en wachten op de publicatie van een gemeenschappelijke norm eind 2026.
15
Terugname
information_stroke
Of het product is opgenomen in een wereldwijd terugnameprogramma. Sommige producten zijn takeable in sommige geografische gebieden, gelieve te verifiëren als het in uw land beschikbaar is.
Ja

Directe instelling van timing via NFC

Stel nauwkeurige timingfuncties in seconden in met NFC-timerrelais. Configureer, dupliceer en pas instellingen direct vanaf uw smartphone aan voor snellere inbedrijfstelling en minder configuratiefouten.