+ 6
3 videos
Overstroomcontrolerelais 4mA…1A, 2 C/O
RM22JA21MR
Seamless integration with automation systems and PLCs.
Ontworpen om zware industriële omstandigheden te weerstaan.
Ondersteunt voorspellend onderhoud en automatische uitschakeling.
Geschikt voor DIN-railmontage voor snelle en eenvoudige installatie.
Geschikt voor een breed scala aan toepassingen, zoals hijsen, verpakken, liften, textiel, pompen en water.
Environmental Data
Environmental Data
Totale levenscyclus ecologische voetafdruk
44 kg CO2 eq.
Use Better
Pakket met gerecycleerd karton
Het gehalte aan gerecycleerd karton is minimaal 70 % (50 % in de VS). Bij sommige bestellingen kan het gaan om niet-gerecycleerd karton totdat de voorraad is uitgeput.
Ja
Use Longer
Reparatie
Reparaties worden uitgevoerd door Schneider Electric.
Geen
Use Again
Percentage mogelijke recycleerbaarheid
De berekening van het recyclebaarheidspotentieel is gebaseerd op het scenario "Frankrijk - onderdelen worden versnipperd" van TR62635, waarbij rekening wordt gehouden met alle onderdelen in het product en de recyclebaarheid van de materialen. We erkennen dat dit niet altijd een vergelijking met andere aanbiedingen van concurrenten op de markt mogelijk maakt en wachten op de publicatie van een gemeenschappelijke norm eind 2026.
18
Terugname
Of het product is opgenomen in een wereldwijd terugnameprogramma. Sommige producten zijn takeable in sommige geografische gebieden, gelieve te verifiëren als het in uw land beschikbaar is.
Ja
Profiteer van slimmere beveiliging met NFC
Upgrade naar NFC-compatibele relais voor snellere configuratie, nauwkeurige aanpassingen en snellere inbedrijfstelling. Geniet van slimmere bescherming, verbeterde efficiëntie en vereenvoudigd onderhoud met slechts één tik op uw smartphone.



_BUILDER.IOHorizontal.jpg)