Overspanningscontrolerelais 15V…500Vac/dc, 2 C/O

RM22UA33MT

notification_ok
Seamless integration with automation systems and PLCs.
notification_ok
Geschikt voor DIN-railmontage voor snelle en eenvoudige installatie.
notification_ok
Modular design allows easy upgrades and servicing.
notification_ok
Ontworpen om te voldoen aan uiteenlopende behoeften in industriële toepassingen.
notification_ok
Compatibel met tal van toepassingen, zoals hijsen, verpakken, liften, textiel, pompen en water.

Environmental Data

Environmental Data
Totale levenscyclus ecologische voetafdruk
44 kg CO2 eq.
Use Better
Pakket met gerecycleerd karton
information_stroke
Het gehalte aan gerecycleerd karton is minimaal 70 % (50 % in de VS). Bij sommige bestellingen kan het gaan om niet-gerecycleerd karton totdat de voorraad is uitgeput.
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
De berekening van het recyclebaarheidspotentieel is gebaseerd op het scenario "Frankrijk - onderdelen worden versnipperd" van TR62635, waarbij rekening wordt gehouden met alle onderdelen in het product en de recyclebaarheid van de materialen. We erkennen dat dit niet altijd een vergelijking met andere aanbiedingen van concurrenten op de markt mogelijk maakt en wachten op de publicatie van een gemeenschappelijke norm eind 2026.
18
Terugname
information_stroke
Of het product is opgenomen in een wereldwijd terugnameprogramma. Sommige producten zijn takeable in sommige geografische gebieden, gelieve te verifiëren als het in uw land beschikbaar is.
Ja

Profiteer van slimmere beveiliging met NFC

Upgrade naar NFC-compatibele relais voor snellere configuratie, nauwkeurige aanpassingen en snellere inbedrijfstelling. Geniet van slimmere bescherming, verbeterde efficiëntie en vereenvoudigd onderhoud met slechts één tik op uw smartphone.