+ 7
3 videos
vloeistofniveau-controlerelais RM35-L - 24..240 V AC/DC
RM35LM33MW
Vereenvoudigd paneelontwerp, dankzij 35 mm breedte en dezelfde als 3-polige stroomonderbreker
Ervaar ongekende nauwkeurigheid, voorspellend onderhoud en superieure beveiliging.
Biedt automatisch uitschakelbeheer en storingsinformatie voor een snelle foutdetectie en probleemoplossing
Transparante afdekking om te voorkomen dat instellingen worden gemanipuleerd terwijl het onderhoud wordt verminderd
Compatibel met tal van toepassingen, zoals hijsen, verpakken, liften, textiel, pompen en water.
Environmental Data
Environmental Data
Totale levenscyclus ecologische voetafdruk
43 kg CO2 eq.
Use Better
Pakket met gerecycleerd karton
Het gehalte aan gerecycleerd karton is minimaal 70 % (50 % in de VS). Bij sommige bestellingen kan het gaan om niet-gerecycleerd karton totdat de voorraad is uitgeput.
Ja
Use Longer
Reparatie
Reparaties worden uitgevoerd door Schneider Electric.
Geen
Use Again
Percentage mogelijke recycleerbaarheid
De berekening van het recyclebaarheidspotentieel is gebaseerd op het scenario "Frankrijk - onderdelen worden versnipperd" van TR62635, waarbij rekening wordt gehouden met alle onderdelen in het product en de recyclebaarheid van de materialen. We erkennen dat dit niet altijd een vergelijking met andere aanbiedingen van concurrenten op de markt mogelijk maakt en wachten op de publicatie van een gemeenschappelijke norm eind 2026.
0
Terugname
Of het product is opgenomen in een wereldwijd terugnameprogramma. Sommige producten zijn takeable in sommige geografische gebieden, gelieve te verifiëren als het in uw land beschikbaar is.
Ja
Profiteer van slimmere beveiliging met NFC
Upgrade naar NFC-compatibele relais voor snellere configuratie, nauwkeurige aanpassingen en snellere inbedrijfstelling. Geniet van slimmere bescherming, verbeterde efficiëntie en vereenvoudigd onderhoud met slechts één tik op uw smartphone.
_BUILDER.IOHorizontal.jpg)