insteekvermogensrelais - Zelio RPM - 2 CO - 24 V AC - 15 A

RPM21B7

type en samenstelling contact:

type bediening:

status LED:

[Uc] spanning stuurkring:

notification_ok
We verkleinen de afmetingen van kasten zodat ze overal kunnen worden gemonteerd
notification_ok
Verstrekt economische oplossing voor de implementatie van vele omschakelingsfuncties met groot aantal contacten
notification_ok
Het is de flexibiliteit om te ontwerpen met gemakkelijk vastgeklemd voor ruimtebesparing
notification_ok
Plug-in type is eenvoudige installatie en onderhoud
notification_ok
Dit RPM-product heeft een IP40-classificatie

Environmental Data

Environmental Data
Totale levenscyclus ecologische voetafdruk
14 kg CO2 eq.
Use Better
Pakket met gerecycleerd karton
information_stroke
Het gehalte aan gerecycleerd karton is minimaal 70 % (50 % in de VS). Bij sommige bestellingen kan het gaan om niet-gerecycleerd karton totdat de voorraad is uitgeput.
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
De berekening van het recyclebaarheidspotentieel is gebaseerd op het scenario "Frankrijk - onderdelen worden versnipperd" van TR62635, waarbij rekening wordt gehouden met alle onderdelen in het product en de recyclebaarheid van de materialen. We erkennen dat dit niet altijd een vergelijking met andere aanbiedingen van concurrenten op de markt mogelijk maakt en wachten op de publicatie van een gemeenschappelijke norm eind 2026.
68
Terugname
information_stroke
Of het product is opgenomen in een wereldwijd terugnameprogramma. Sommige producten zijn takeable in sommige geografische gebieden, gelieve te verifiëren als het in uw land beschikbaar is.