insteekvermogensrelais - Zelio RPM - 2 CO - 12 V DC - 15 A

RPM21JD

type en samenstelling contact:

type bediening:

status LED:

[Uc] spanning stuurkring:

notification_ok
Hoge prestaties voor machine- en systeembeschikbaarheid
notification_ok
Flexibiliteit voor de meeste industriële toepassingen
notification_ok
Voorgemonteerd om de selectie en installatie te vereenvoudigen
notification_ok
Eenvoud van gebruik met testknop en visuele indicatoren
notification_ok
Mechanische duurzaamheid van 10 miljoen cycli

Environmental Data

Environmental Data
Totale levenscyclus ecologische voetafdruk
12 kg CO2 eq.
Use Better
Pakket met gerecycleerd karton
information_stroke
Het gehalte aan gerecycleerd karton is minimaal 70 % (50 % in de VS). Bij sommige bestellingen kan het gaan om niet-gerecycleerd karton totdat de voorraad is uitgeput.
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
De berekening van het recyclebaarheidspotentieel is gebaseerd op het scenario "Frankrijk - onderdelen worden versnipperd" van TR62635, waarbij rekening wordt gehouden met alle onderdelen in het product en de recyclebaarheid van de materialen. We erkennen dat dit niet altijd een vergelijking met andere aanbiedingen van concurrenten op de markt mogelijk maakt en wachten op de publicatie van een gemeenschappelijke norm eind 2026.
68
Terugname
information_stroke
Of het product is opgenomen in een wereldwijd terugnameprogramma. Sommige producten zijn takeable in sommige geografische gebieden, gelieve te verifiëren als het in uw land beschikbaar is.