+ 6
3 videos
Interface plug-in relais, Harmony elektromechanische relais, voorgeassembleerd,8A,2CO, met LED,met beveiligingscircuit,120V AC, 8800Ohm spoelweerstand
RSB2A080F7PV
Hoge prestaties voor machine- en systeembeschikbaarheid
Flexibiliteit voor de meeste industriële toepassingen
Voorgemonteerd om de selectie en installatie te vereenvoudigen
Eenvoud van gebruik met testknop en visuele indicatoren
Mechanische duurzaamheid van 5 miljoen cycli
Environmental Data
Environmental Data
Totale levenscyclus ecologische voetafdruk
11 kg CO2 eq.
Use Better
Pakket met gerecycleerd karton
Het gehalte aan gerecycleerd karton is minimaal 70 % (50 % in de VS). Bij sommige bestellingen kan het gaan om niet-gerecycleerd karton totdat de voorraad is uitgeput.
Ja
Use Longer
Reparatie
Reparaties worden uitgevoerd door Schneider Electric.
Geen
Use Again
Percentage mogelijke recycleerbaarheid
De berekening van het recyclebaarheidspotentieel is gebaseerd op het scenario "Frankrijk - onderdelen worden versnipperd" van TR62635, waarbij rekening wordt gehouden met alle onderdelen in het product en de recyclebaarheid van de materialen. We erkennen dat dit niet altijd een vergelijking met andere aanbiedingen van concurrenten op de markt mogelijk maakt en wachten op de publicatie van een gemeenschappelijke norm eind 2026.
75
Terugname
Of het product is opgenomen in een wereldwijd terugnameprogramma. Sommige producten zijn takeable in sommige geografische gebieden, gelieve te verifiëren als het in uw land beschikbaar is.
Ja