interface plug-in relais - Zelio RSL - 1 UITSN. - 24 V DC - 6 A - met LED

RSL1PRBU

aansluitingen - klemmen:

ingangsspanning:

notification_ok
We verkleinen de afmetingen van kasten zodat ze overal kunnen worden gemonteerd
notification_ok
Verstrekt economische oplossing voor de implementatie van vele omschakelingsfuncties met groot aantal contacten
notification_ok
Een van de kleinste interfacerelais op de markt, met een breedte van 6 mm: het kan bijna overal worden geïnstalleerd
notification_ok
Eenvoudige installatie en verwijdering van het relais uit het stopcontact
notification_ok
Beschikbaar als een enkel-referenced volledig product (relais en contactdoos)

Environmental Data

Environmental Data
Totale levenscyclus ecologische voetafdruk
3 kg CO2 eq.
Use Better
Pakket met gerecycleerd karton
information_stroke
Het gehalte aan gerecycleerd karton is minimaal 70 % (50 % in de VS). Bij sommige bestellingen kan het gaan om niet-gerecycleerd karton totdat de voorraad is uitgeput.
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
De berekening van het recyclebaarheidspotentieel is gebaseerd op het scenario "Frankrijk - onderdelen worden versnipperd" van TR62635, waarbij rekening wordt gehouden met alle onderdelen in het product en de recyclebaarheid van de materialen. We erkennen dat dit niet altijd een vergelijking met andere aanbiedingen van concurrenten op de markt mogelijk maakt en wachten op de publicatie van een gemeenschappelijke norm eind 2026.
41
Terugname
information_stroke
Of het product is opgenomen in een wereldwijd terugnameprogramma. Sommige producten zijn takeable in sommige geografische gebieden, gelieve te verifiëren als het in uw land beschikbaar is.