universeel plug-in relais - Zelio RUM - 3 uitsn. - 120 V AC - 10 A

RUMC31F7

[Uc] spanning stuurkring:

type stuurkring:

status LED:

notification_ok
Help om de afmetingen van de kasten te verkleinen, waardoor deze bijna overal kunnen worden gemonteerd
notification_ok
Biedt een economische oplossing voor de implementatie van vele schakelfuncties met een groot aantal contacten
notification_ok
Het is een flexibel ontwerp dat ruimtebesparend is
notification_ok
Plug-intype maakt installatie en onderhoud eenvoudig
notification_ok
Nieuwste interfacerelais met eenfasige stapelbare testfunctie voor betrouwbaarheid door de gebruiker

Environmental Data

Environmental Data
Totale levenscyclus ecologische voetafdruk
34 kg CO2 eq.
Use Better
Pakket met gerecycleerd karton
information_stroke
Het gehalte aan gerecycleerd karton is minimaal 70 % (50 % in de VS). Bij sommige bestellingen kan het gaan om niet-gerecycleerd karton totdat de voorraad is uitgeput.
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
De berekening van het recyclebaarheidspotentieel is gebaseerd op het scenario "Frankrijk - onderdelen worden versnipperd" van TR62635, waarbij rekening wordt gehouden met alle onderdelen in het product en de recyclebaarheid van de materialen. We erkennen dat dit niet altijd een vergelijking met andere aanbiedingen van concurrenten op de markt mogelijk maakt en wachten op de publicatie van een gemeenschappelijke norm eind 2026.
58
Terugname
information_stroke
Of het product is opgenomen in een wereldwijd terugnameprogramma. Sommige producten zijn takeable in sommige geografische gebieden, gelieve te verifiëren als het in uw land beschikbaar is.