3 videos
timermodule multifunctioneel - 24..240 AC/DC - vermogensrelaisstekkerdoos RPZ
RUW101MW
Multifunctionele timermodule maakt een groot aantal toepassingen mogelijk
Kan worden gekoppeld aan elk voedingsrelaisstopcontact uit het RPZ-bereik
Het is een flexibel ontwerp om ruimte te besparen
Flexibele voeding van 24-240 VAC zorgt ervoor dat het systeem stabiel blijft, zelfs tijdens tijdelijke spanningsdalingen
Multifunctionele timer voor een eenvoudige integratie in bekabelde logische schema's
Environmental Data
Environmental Data
Totale levenscyclus ecologische voetafdruk
11 kg CO2 eq.
Use Better
Pakket met gerecycleerd karton
Het gehalte aan gerecycleerd karton is minimaal 70 % (50 % in de VS). Bij sommige bestellingen kan het gaan om niet-gerecycleerd karton totdat de voorraad is uitgeput.
Ja
Use Longer
Reparatie
Reparaties worden uitgevoerd door Schneider Electric.
Geen
Use Again
Percentage mogelijke recycleerbaarheid
De berekening van het recyclebaarheidspotentieel is gebaseerd op het scenario "Frankrijk - onderdelen worden versnipperd" van TR62635, waarbij rekening wordt gehouden met alle onderdelen in het product en de recyclebaarheid van de materialen. We erkennen dat dit niet altijd een vergelijking met andere aanbiedingen van concurrenten op de markt mogelijk maakt en wachten op de publicatie van een gemeenschappelijke norm eind 2026.
6
Terugname
Of het product is opgenomen in een wereldwijd terugnameprogramma. Sommige producten zijn takeable in sommige geografische gebieden, gelieve te verifiëren als het in uw land beschikbaar is.
Ja