interface plug-in relais-Zelio RXG-1 uitsn. standaard-230 V AC-10 A-met LED

RXG13P7

type en samenstelling contact:

[In] nominale stroom:

[Uc] spanning stuurkring:

notification_ok
Flexibel ontwerp voor ruimtebesparing met een breedte van 16 mm
notification_ok
Enkele stap vergrendelbare testfunctie
notification_ok
Gebruiksvriendelijk
notification_ok
Hoge prestaties voor machine- en systeembeschikbaarheid
notification_ok
Breed aanbod voor de meeste industriële toepassingen

Environmental Data

Environmental Data
Totale levenscyclus ecologische voetafdruk
14 kg CO2 eq.
Use Better
Pakket met gerecycleerd karton
information_stroke
Het gehalte aan gerecycleerd karton is minimaal 70 % (50 % in de VS). Bij sommige bestellingen kan het gaan om niet-gerecycleerd karton totdat de voorraad is uitgeput.
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
De berekening van het recyclebaarheidspotentieel is gebaseerd op het scenario "Frankrijk - onderdelen worden versnipperd" van TR62635, waarbij rekening wordt gehouden met alle onderdelen in het product en de recyclebaarheid van de materialen. We erkennen dat dit niet altijd een vergelijking met andere aanbiedingen van concurrenten op de markt mogelijk maakt en wachten op de publicatie van een gemeenschappelijke norm eind 2026.
70
Terugname
information_stroke
Of het product is opgenomen in een wereldwijd terugnameprogramma. Sommige producten zijn takeable in sommige geografische gebieden, gelieve te verifiëren als het in uw land beschikbaar is.
Ja

Snellere bedrading met insteekcontactdozen

Vereenvoudig de installatie met een insteekcontactdoos die veilige verbindingen, snelle bedrading en speciale afzonderlijke contacten biedt - perfect ontworpen voor RSB/RXG-relais.