interface plug in relais, Harmony elektromechanische relais, 5A, 2CO, met LED, voorgeassembleerd, vergrendelbare test maar tot n, 230V AC

RXG21P7PV

[Uc] spanning stuurkring:

type stuurkring:

type bediening:

status LED:

notification_ok
Met vergrendelbare testknop
notification_ok
Kan worden uitgebreid met beveiligingsmodules
notification_ok
Kleinere behuizingen voor een grotere betrouwbaarheid van de machine
notification_ok
Gebruiksvriendelijk
notification_ok
Hoge prestaties voor machine- en systeembeschikbaarheid

Environmental Data

Environmental Data
Totale levenscyclus ecologische voetafdruk
9 kg CO2 eq.
Use Better
Pakket met gerecycleerd karton
information_stroke
Het gehalte aan gerecycleerd karton is minimaal 70 % (50 % in de VS). Bij sommige bestellingen kan het gaan om niet-gerecycleerd karton totdat de voorraad is uitgeput.
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
De berekening van het recyclebaarheidspotentieel is gebaseerd op het scenario "Frankrijk - onderdelen worden versnipperd" van TR62635, waarbij rekening wordt gehouden met alle onderdelen in het product en de recyclebaarheid van de materialen. We erkennen dat dit niet altijd een vergelijking met andere aanbiedingen van concurrenten op de markt mogelijk maakt en wachten op de publicatie van een gemeenschappelijke norm eind 2026.
69
Terugname
information_stroke
Of het product is opgenomen in een wereldwijd terugnameprogramma. Sommige producten zijn takeable in sommige geografische gebieden, gelieve te verifiëren als het in uw land beschikbaar is.