+ 5
3 videos
interface plug-in relais-Zelio RXG-2 uitsn. standaard -220VAC-5A-met LTB en LED
RXG22M7
Flexibel ontwerp voor ruimtebesparing met een breedte van 16 mm
Enkele stap vergrendelbare testfunctie
Gebruiksvriendelijk
Hoge prestaties voor machine- en systeembeschikbaarheid
Breed aanbod voor de meeste industriële toepassingen
Environmental Data
Environmental Data
Totale levenscyclus ecologische voetafdruk
13 kg CO2 eq.
Use Better
Pakket met gerecycleerd karton
Het gehalte aan gerecycleerd karton is minimaal 70 % (50 % in de VS). Bij sommige bestellingen kan het gaan om niet-gerecycleerd karton totdat de voorraad is uitgeput.
Ja
Use Longer
Reparatie
Reparaties worden uitgevoerd door Schneider Electric.
Geen
Use Again
Percentage mogelijke recycleerbaarheid
De berekening van het recyclebaarheidspotentieel is gebaseerd op het scenario "Frankrijk - onderdelen worden versnipperd" van TR62635, waarbij rekening wordt gehouden met alle onderdelen in het product en de recyclebaarheid van de materialen. We erkennen dat dit niet altijd een vergelijking met andere aanbiedingen van concurrenten op de markt mogelijk maakt en wachten op de publicatie van een gemeenschappelijke norm eind 2026.
70
Terugname
Of het product is opgenomen in een wereldwijd terugnameprogramma. Sommige producten zijn takeable in sommige geografische gebieden, gelieve te verifiëren als het in uw land beschikbaar is.
Ja
Snellere bedrading met insteekcontactdozen
Vereenvoudig de installatie met een insteekcontactdoos die veilige verbindingen, snelle bedrading en speciale afzonderlijke contacten biedt - perfect ontworpen voor RSB/RXG-relais.



_BUILDER.IOHorizontal.jpg)