
APC Smart-UPS SC 450VA 230V - 1U rackmontage/tower
SC450RMI1U
450 VA/280 W lijn-interactief, pure sinusgolf 1U UPS-accuback-up voor rekmontage
Ideaal voor netwerkapparatuur en POS-apparaten, toepassingen op instapniveau
Ingang - IEC C14, uitgang - 4x IEC C13
De automatische spanningsregeling (AVR) corrigeert de netspanning
Gemoedsrust met 2 jaar UPS-garantie
Environmental Data
Environmental Data
Totale levenscyclus ecologische voetafdruk
585 kg CO2 eq.
Use Better
Gemiddeld percentage gerecycleerde kunststof
Minimaal gehalte aan gerecycleerde thermoplastische stof na consumptie of na industriële productie van de totale massa kunststof in het product.
15 %
Pakket met gerecycleerd karton
Het gehalte aan gerecycleerd karton is minimaal 70 % (50 % in de VS). Bij sommige bestellingen kan het gaan om niet-gerecycleerd karton totdat de voorraad is uitgeput.
Ja
Use Longer
Reparatie
Reparaties worden uitgevoerd door Schneider Electric.
Geen
Use Again
Percentage mogelijke recycleerbaarheid
De berekening van het recyclebaarheidspotentieel is gebaseerd op het scenario "Frankrijk - onderdelen worden versnipperd" van TR62635, waarbij rekening wordt gehouden met alle onderdelen in het product en de recyclebaarheid van de materialen. We erkennen dat dit niet altijd een vergelijking met andere aanbiedingen van concurrenten op de markt mogelijk maakt en wachten op de publicatie van een gemeenschappelijke norm eind 2026.
51
Terugname
Of het product is opgenomen in een wereldwijd terugnameprogramma. Sommige producten zijn takeable in sommige geografische gebieden, gelieve te verifiëren als het in uw land beschikbaar is.
Ja