APC Smart-UPS, Line Interactive, 3kVA, Rack Mount 2U, 230V, 8x IEC C13+1x IEC C19 uitgangen, SmartConnect Port+SmartSlot, AVR, LCD
SMT3000RMI2UC
3kVA/2,7kW lijn interactieve pure sinusgolf 2U UPS voor rekmontage
Ideaal voor servers, opslag, netwerkkasten, zakelijke VoIP en retail POS
De automatische spanningsregeling helpt bij het corrigeren van de netspanning
Cloudgebaseerde energiebewaking op afstand via SmartConnect Ethernet-poort
Graceful shutdown using serial or USB cables via PowerChute Serial Shutdown
Environmental Data
Environmental Data
Totale levenscyclus ecologische voetafdruk
2 511 kg CO2 eq.
Use Better
Gemiddeld percentage gerecycleerde kunststof
Minimaal gehalte aan gerecycleerde thermoplastische stof na consumptie of na industriële productie van de totale massa kunststof in het product.
15 %
Geoptimaliseerde energie-efficiëntie
De energie-efficiëntie van dit product is ten minste 10% beter dan het marktgemiddelde of de vorige generatie van producten.
Energieefficiënt product
Use Longer
Reparatie
Reparaties worden uitgevoerd door Schneider Electric.
Geen
Use Again
Percentage mogelijke recycleerbaarheid
De berekening van het recyclebaarheidspotentieel is gebaseerd op het scenario "Frankrijk - onderdelen worden versnipperd" van TR62635, waarbij rekening wordt gehouden met alle onderdelen in het product en de recyclebaarheid van de materialen. We erkennen dat dit niet altijd een vergelijking met andere aanbiedingen van concurrenten op de markt mogelijk maakt en wachten op de publicatie van een gemeenschappelijke norm eind 2026.
58
Terugname
Of het product is opgenomen in een wereldwijd terugnameprogramma. Sommige producten zijn takeable in sommige geografische gebieden, gelieve te verifiëren als het in uw land beschikbaar is.
Ja