1 videos
APC Smart-UPS, Line Interactive, 1500VA, Lithium-ion, Rack Mount 3U, 230V, 6x IEC C13 uitgangen, SmartConnect Port+SmartSlot, korte diepte, AVR, LCD
SMTL1500RMI3UC
1500 VA/1350 W lijn interactieve, pure sinusgolf 3U UPS voor rackmontage
Ideaal voor een kleine edge-omgeving, backoffice, netwerkinfrastructuur en IDF/MDF-kasten
Lithium-ion accu minimaliseert de noodzaak om de batterij te vervangen tijdens de levensduur van de UPS
Een UPS met korte diepte biedt extra ruimte voor kabelbeheer
Cloudgebaseerde energiebewaking op afstand via SmartConnect Ethernet-poort
Environmental Data
Environmental Data
Totale levenscyclus ecologische voetafdruk
522 kg CO2 eq.
Use Better
Gemiddeld percentage gerecycleerde kunststof
Minimaal gehalte aan gerecycleerde thermoplastische stof na consumptie of na industriële productie van de totale massa kunststof in het product.
15 %
Geoptimaliseerde energie-efficiëntie
De energie-efficiëntie van dit product is ten minste 10% beter dan het marktgemiddelde of de vorige generatie van producten.
Energieefficiënt product
Use Longer
Reparatie
Reparaties worden uitgevoerd door Schneider Electric.
Geen
Use Again
Percentage mogelijke recycleerbaarheid
De berekening van het recyclebaarheidspotentieel is gebaseerd op het scenario "Frankrijk - onderdelen worden versnipperd" van TR62635, waarbij rekening wordt gehouden met alle onderdelen in het product en de recyclebaarheid van de materialen. We erkennen dat dit niet altijd een vergelijking met andere aanbiedingen van concurrenten op de markt mogelijk maakt en wachten op de publicatie van een gemeenschappelijke norm eind 2026.
51
Terugname
Of het product is opgenomen in een wereldwijd terugnameprogramma. Sommige producten zijn takeable in sommige geografische gebieden, gelieve te verifiëren als het in uw land beschikbaar is.
Ja