Easy UPS 1 Ph Line Interactief, 2000VA, Tower, 230V, 6 IEC C13 uitgangen, AVR, Droogcontact, LCD, zonder ondersteuning voor netwerkkaart

SMVS2000CAI

notification_ok
Vervangingsbatterij (1) is beschikbaar
notification_ok
2000VA/1400W lijn interactieve pure sinusgolf tower UPS
notification_ok
Automatische spanningsregeling houdt de uitgangsspanning binnen aanvaardbare, door de gebruiker te selecteren niveaus
notification_ok
Gemakkelijk leesbare LCD-interface voor gedetailleerde en nauwkeurige informatie over de UPS-status
notification_ok
USB- en seriële poorten voor beheer van de noodstroomvoeding

Environmental Data

Environmental Data
Totale levenscyclus ecologische voetafdruk
1 857 kg CO2 eq.
Use Better
Pakket met gerecycleerd karton
information_stroke
Het gehalte aan gerecycleerd karton is minimaal 70 % (50 % in de VS). Bij sommige bestellingen kan het gaan om niet-gerecycleerd karton totdat de voorraad is uitgeput.
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
De berekening van het recyclebaarheidspotentieel is gebaseerd op het scenario "Frankrijk - onderdelen worden versnipperd" van TR62635, waarbij rekening wordt gehouden met alle onderdelen in het product en de recyclebaarheid van de materialen. We erkennen dat dit niet altijd een vergelijking met andere aanbiedingen van concurrenten op de markt mogelijk maakt en wachten op de publicatie van een gemeenschappelijke norm eind 2026.
58
Terugname
information_stroke
Of het product is opgenomen in een wereldwijd terugnameprogramma. Sommige producten zijn takeable in sommige geografische gebieden, gelieve te verifiëren als het in uw land beschikbaar is.