APC Smart-UPS X, Line Interactive, 1500VA, rack/tower converteerbaar 2U, 230V, 8x C13 IEC, SmartSlot, verlengde runtime
SMX1500RMI2U
1440 VA/1200 W lijn interactieve pure sinusgolf 2U rack/tower UPS (railkit inbegrepen)
Voeg maximaal 5 externe accupacks (SMX48RMBP2U) toe
Gecontroleerde uitschakeling met seriële of USB-kabels via PowerChute Serial Shutdown
De automatische spanningsregeling houdt de uitgangsspanning binnen aanvaardbare, door de gebruiker te selecteren niveaus
Ideaal voor servers, opslag, netwerken en commerciële toepassingen
Environmental Data
Environmental Data
Totale levenscyclus ecologische voetafdruk
1 249 kg CO2 eq.
Use Better
Gemiddeld percentage gerecycleerde kunststof
Minimaal gehalte aan gerecycleerde thermoplastische stof na consumptie of na industriële productie van de totale massa kunststof in het product.
15 %
Geoptimaliseerde energie-efficiëntie
De energie-efficiëntie van dit product is ten minste 10% beter dan het marktgemiddelde of de vorige generatie van producten.
Energieefficiënt product
Use Longer
Reparatie
Reparaties worden uitgevoerd door Schneider Electric.
Geen
Use Again
Percentage mogelijke recycleerbaarheid
De berekening van het recyclebaarheidspotentieel is gebaseerd op het scenario "Frankrijk - onderdelen worden versnipperd" van TR62635, waarbij rekening wordt gehouden met alle onderdelen in het product en de recyclebaarheid van de materialen. We erkennen dat dit niet altijd een vergelijking met andere aanbiedingen van concurrenten op de markt mogelijk maakt en wachten op de publicatie van een gemeenschappelijke norm eind 2026.
51
Terugname
Of het product is opgenomen in een wereldwijd terugnameprogramma. Sommige producten zijn takeable in sommige geografische gebieden, gelieve te verifiëren als het in uw land beschikbaar is.
Ja
+ Lifecycle Services
Sorteren op:
WADV1PEAA
WBEXTWAR1YR-SP-03