APC Smart-UPS X 2200VA Short Depth Tower/Rack Convertible LCD 200-240V with Network Card

SMX2200HVNC

batterijtype:

ingangsspanning:

notification_ok
Vervangingsbatterij (1) is beschikbaar
notification_ok
Lijn interactieve 2200 VA/1980 W 4U rack/tower UPS met pure sinusgolf (railkit AP9625 wordt apart verkocht)
notification_ok
Door gebruiker te selecteren hoogspanningsinstelling van 200V-240V
notification_ok
Voeg maximaal 10 externe batterijpakketten (SMX120BP) toe
notification_ok
Een UPS met korte diepte biedt extra ruimte voor kabelbeheer
notification_ok
Vooraf geïnstalleerde NMC voor netwerkgebaseerde UPS-bewaking en -beheer

Environmental Data

Environmental Data
Totale levenscyclus ecologische voetafdruk
3 234 kg CO2 eq.
Use Better
Gemiddeld percentage gerecycleerde kunststof
information_stroke
Minimaal gehalte aan gerecycleerde thermoplastische stof na consumptie of na industriële productie van de totale massa kunststof in het product.
15 %
Pakket met gerecycleerd karton
information_stroke
Het gehalte aan gerecycleerd karton is minimaal 70 % (50 % in de VS). Bij sommige bestellingen kan het gaan om niet-gerecycleerd karton totdat de voorraad is uitgeput.
Ja
Use Longer
Reparatie
information_stroke
Reparaties worden uitgevoerd door Schneider Electric.
Geen
Use Again
Percentage mogelijke recycleerbaarheid
information_stroke
De berekening van het recyclebaarheidspotentieel is gebaseerd op het scenario "Frankrijk - onderdelen worden versnipperd" van TR62635, waarbij rekening wordt gehouden met alle onderdelen in het product en de recyclebaarheid van de materialen. We erkennen dat dit niet altijd een vergelijking met andere aanbiedingen van concurrenten op de markt mogelijk maakt en wachten op de publicatie van een gemeenschappelijke norm eind 2026.
58
Terugname
information_stroke
Of het product is opgenomen in een wereldwijd terugnameprogramma. Sommige producten zijn takeable in sommige geografische gebieden, gelieve te verifiëren als het in uw land beschikbaar is.
Ja
  • Productdocumentatie
  • Software & firmware
  • Productselector
  • Productvervanging
  • Help- en Contact Center
  • Vind onze kantoren
  • Offerte aanvragen?
  • Verkooppunten
  • Schneider Electric Community
  • Werken bij
  • Bedrijfsprofiel
  • Wangedrag melden
  • Toegankelijkheid
  • Newsroom
  • Investeerders
  • EcoStruxure
  • Vacature zoeken
  • Blog
  • Als eerste op de hoogte nieuws?
  • Privacybeleid
  • Cookieverklaring
  • Gebruiksvoorwaarden
  • Algemene verkoop- en inkoopvoorwaarden
  • Change your cookie settings