APC Smart-UPS X, Line Interactive, 750VA, rack/tower converteerbaar 2U, 230V, 8x C13 IEC, SmartSlot, verlengde runtime

SMX750I

batterijtype:

ingangsspanning:

notification_ok
Vervangingsbatterij (1) is beschikbaar
notification_ok
750 VA/600 W lijn interactieve pure sinusgolf 2U rack/tower UPS (railset SU032A afzonderlijk verkrijgbaar)
notification_ok
Voeg maximaal 5 externe accupacks (SMX48RMBP2U) toe
notification_ok
Gecontroleerde uitschakeling met seriële of USB-kabels via PowerChute Serial Shutdown
notification_ok
De automatische spanningsregeling houdt de uitgangsspanning binnen aanvaardbare, door de gebruiker te selecteren niveaus
notification_ok
Ideaal voor servers, opslag, netwerken en commerciële toepassingen

Environmental Data

Environmental Data
Totale levenscyclus ecologische voetafdruk
1 083 kg CO2 eq.
Use Better
Pakket met gerecycleerd karton
information_stroke
Het gehalte aan gerecycleerd karton is minimaal 70 % (50 % in de VS). Bij sommige bestellingen kan het gaan om niet-gerecycleerd karton totdat de voorraad is uitgeput.
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
De berekening van het recyclebaarheidspotentieel is gebaseerd op het scenario "Frankrijk - onderdelen worden versnipperd" van TR62635, waarbij rekening wordt gehouden met alle onderdelen in het product en de recyclebaarheid van de materialen. We erkennen dat dit niet altijd een vergelijking met andere aanbiedingen van concurrenten op de markt mogelijk maakt en wachten op de publicatie van een gemeenschappelijke norm eind 2026.
51
Terugname
information_stroke
Of het product is opgenomen in een wereldwijd terugnameprogramma. Sommige producten zijn takeable in sommige geografische gebieden, gelieve te verifiëren als het in uw land beschikbaar is.