Zelio Logic - USB PC kabel voor smart relais - 3 m
SR2USB01
Eenvoudig programmeren door de Zelio Logic smart relay via USB op de pc aan te sluiten.
Compatibel met Zelio Soft 2 voor naadloos gebruik van programmeersoftware.
De 3 meter lange kabel zorgt voor eenvoudige programmering in de buurt van de schakelkast.
Vereenvoudigt de installatie voor compacte of modulaire Zelio Logic-fornuizen.
Environmental Data
Environmental Data
Totale levenscyclus ecologische voetafdruk
10 kg CO2 eq.
Use Better
Pakket met gerecycleerd karton
Het gehalte aan gerecycleerd karton is minimaal 70 % (50 % in de VS). Bij sommige bestellingen kan het gaan om niet-gerecycleerd karton totdat de voorraad is uitgeput.
Ja
Use Longer
Reparatie
Reparaties worden uitgevoerd door Schneider Electric.
Geen
Use Again
Terugname
Of het product is opgenomen in een wereldwijd terugnameprogramma. Sommige producten zijn takeable in sommige geografische gebieden, gelieve te verifiëren als het in uw land beschikbaar is.
Ja