APC Smart-UPS On-Line, 1000VA/1000W, Tower, 230V, 6x C13 IEC stopcontacten, SmartSlot, Extended runtime, W/O railkit
SRT1000XLI
1000VA/1000W dubbele conversie online pure sinusgolf tower UPS
Ideaal voor servers, opslag, stem-/datanetwerken, medische laboratoria en lichte industriële toepassingen
Rack/Tower converteerbaar (railkit SRTRK4 of SRTRK3 afzonderlijk verkrijgbaar)
Levert schone stroom met nul overdrachttijd voor kritieke of gevoelige apparaten
Voeg maximaal 10 externe batterijpakketten (SRT48BP) toe voor een langere runtime
Environmental Data
Environmental Data
Totale levenscyclus ecologische voetafdruk
3 372 kg CO2 eq.
Use Better
Pakket met gerecycleerd karton
Het gehalte aan gerecycleerd karton is minimaal 70 % (50 % in de VS). Bij sommige bestellingen kan het gaan om niet-gerecycleerd karton totdat de voorraad is uitgeput.
Ja
Use Longer
Reparatie
Reparaties worden uitgevoerd door Schneider Electric.
Geen
Use Again
Percentage mogelijke recycleerbaarheid
De berekening van het recyclebaarheidspotentieel is gebaseerd op het scenario "Frankrijk - onderdelen worden versnipperd" van TR62635, waarbij rekening wordt gehouden met alle onderdelen in het product en de recyclebaarheid van de materialen. We erkennen dat dit niet altijd een vergelijking met andere aanbiedingen van concurrenten op de markt mogelijk maakt en wachten op de publicatie van een gemeenschappelijke norm eind 2026.
65
Terugname
Of het product is opgenomen in een wereldwijd terugnameprogramma. Sommige producten zijn takeable in sommige geografische gebieden, gelieve te verifiëren als het in uw land beschikbaar is.
Ja