APC Smart-UPS SRT 19 inch Railkit voor Smart-UPS SRT 1/1,5/2,2/3kVA
SRTRK4
19 inch railkit gebruikt met 1/ 1.5/ 2.2/ 3kVA SRT
Ideaal voor in rek gemonteerde Smart-UPS on-line SRT
Gemoedsrust met de UPS-garantie van 2 jaar
Ability to immediately help protect equipment when power returns after a complete discharge of the battery.
Gemoedsrust met 2 jaar UPS-garantie
Environmental Data
Environmental Data
Totale levenscyclus ecologische voetafdruk
662 kg CO2 eq.
Use Better
Gemiddeld percentage gerecycleerde kunststof
Minimaal gehalte aan gerecycleerde thermoplastische stof na consumptie of na industriële productie van de totale massa kunststof in het product.
15 %
Pakket met gerecycleerd karton
Het gehalte aan gerecycleerd karton is minimaal 70 % (50 % in de VS). Bij sommige bestellingen kan het gaan om niet-gerecycleerd karton totdat de voorraad is uitgeput.
Ja
Use Longer
Reparatie
Reparaties worden uitgevoerd door Schneider Electric.
Geen
Use Again
Percentage mogelijke recycleerbaarheid
De berekening van het recyclebaarheidspotentieel is gebaseerd op het scenario "Frankrijk - onderdelen worden versnipperd" van TR62635, waarbij rekening wordt gehouden met alle onderdelen in het product en de recyclebaarheid van de materialen. We erkennen dat dit niet altijd een vergelijking met andere aanbiedingen van concurrenten op de markt mogelijk maakt en wachten op de publicatie van een gemeenschappelijke norm eind 2026.
65
Terugname
Of het product is opgenomen in een wereldwijd terugnameprogramma. Sommige producten zijn takeable in sommige geografische gebieden, gelieve te verifiëren als het in uw land beschikbaar is.
Ja