+ 4
3 videos
SSR-DIN rail, 1fase, 48-600Vac output, 90-280Vac/Vdc stuur, 45A
SSD1A345M7C2
Stilstaand en betrouwbaar vanwege de afwezigheid van bewegende contacten
IP67 en bestand tegen schokken, trillingen en vervuiling: ideaal voor ruwe industriële omgevingen
Onbeperkte elektrische levensduur: verminder uw onderhouds- en uitvalkosten
Inplugbare basis maakt een snelle vervanging mogelijk
Bespaar tijd bij de montage van het relais en het stopcontact en bespaar op die manier de arbeidskosten voor klanten
Environmental Data
Environmental Data
Totale levenscyclus ecologische voetafdruk
12 kg CO2 eq.
Use Better
Pakket met gerecycleerd karton
Het gehalte aan gerecycleerd karton is minimaal 70 % (50 % in de VS). Bij sommige bestellingen kan het gaan om niet-gerecycleerd karton totdat de voorraad is uitgeput.
Ja
Use Longer
Reparatie
Reparaties worden uitgevoerd door Schneider Electric.
Geen
Use Again
Percentage mogelijke recycleerbaarheid
De berekening van het recyclebaarheidspotentieel is gebaseerd op het scenario "Frankrijk - onderdelen worden versnipperd" van TR62635, waarbij rekening wordt gehouden met alle onderdelen in het product en de recyclebaarheid van de materialen. We erkennen dat dit niet altijd een vergelijking met andere aanbiedingen van concurrenten op de markt mogelijk maakt en wachten op de publicatie van een gemeenschappelijke norm eind 2026.
96
Terugname
Of het product is opgenomen in een wereldwijd terugnameprogramma. Sommige producten zijn takeable in sommige geografische gebieden, gelieve te verifiëren als het in uw land beschikbaar is.
Ja