1 FASE solid state relais 280VAC 2A 24VDC

SSL1A12BD

[Uc] spanning stuurkring:

[In] nominale stroom:

output switching mode:

notification_ok
Ruimtebesparend in regelkasten dankzij een breedte van 6 mm, inclusief wandcontactdoos
notification_ok
Stille en betrouwbare werking omdat er geen bewegende contacten zijn
notification_ok
IP67 en bestand tegen schokken, trillingen en vervuiling: ideaal voor zware industriële omgevingen
notification_ok
Onbeperkte elektrische levensduur: verlaag uw onderhouds- en uitvaltijd
notification_ok
Brede regelspanning voor een betere processtabiliteit, zelfs bij fluctuatieregeling op voedingsspanning

Environmental Data

Environmental Data
Totale levenscyclus ecologische voetafdruk
10 kg CO2 eq.
Use Better
Pakket met gerecycleerd karton
information_stroke
Het gehalte aan gerecycleerd karton is minimaal 70 % (50 % in de VS). Bij sommige bestellingen kan het gaan om niet-gerecycleerd karton totdat de voorraad is uitgeput.
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
De berekening van het recyclebaarheidspotentieel is gebaseerd op het scenario "Frankrijk - onderdelen worden versnipperd" van TR62635, waarbij rekening wordt gehouden met alle onderdelen in het product en de recyclebaarheid van de materialen. We erkennen dat dit niet altijd een vergelijking met andere aanbiedingen van concurrenten op de markt mogelijk maakt en wachten op de publicatie van een gemeenschappelijke norm eind 2026.
27
Terugname
information_stroke
Of het product is opgenomen in een wereldwijd terugnameprogramma. Sommige producten zijn takeable in sommige geografische gebieden, gelieve te verifiëren als het in uw land beschikbaar is.