enkelfasig relais, Harmony Solid state relais, 125A, paneelmontage, nulspanning schakelen, thermisch pad, ingang 90 tot 280VAC, uitgang 48 tot 660V AC

SSP1A4125BDS

Stilstaand en betrouwbaar vanwege de afwezigheid van bewegende contacten
IP67 en bestand tegen schokken, trillingen en vervuiling: ideaal voor ruwe industriële omgevingen
Onbeperkte elektrische levensduur: verminder uw onderhouds- en uitvalkosten
Inplugbare basis maakt een snelle vervanging mogelijk
Bespaar tijd bij de montage van het relais en het stopcontact en bespaar op die manier de arbeidskosten voor klanten
Environmental Data
Totale levenscyclus ecologische voetafdruk
11
Use Better
Pakket met gerecycleerd karton
information_stroke
Het gehalte aan gerecycleerd karton is minimaal 70 % (50 % in de VS). Bij sommige bestellingen kan het gaan om niet-gerecycleerd karton totdat de voorraad is uitgeput.
Ja
Use Again
Terugname
information_stroke
Of het product is opgenomen in een wereldwijd terugnameprogramma. Sommige producten zijn takeable in sommige geografische gebieden, gelieve te verifiëren als het in uw land beschikbaar is.
Ja