4 videos
TransferPacT Active TA10 100A 400V 4P LCD voor frame 100A
TA10D4L1004TPE
Snelle overdracht in minder dan 500 ms, minder black-out tijd
Cybersecurity-niveau SL1 volgens IEC62443-4-2 (TBC), beveiligde bewaking
Meerdere functiemodules, eenvoudige upgrade met digitale functies
Ruimtebesparend als compact ontwerp
Breed bereik om drempelinstellingen te doen
Environmental Data
Environmental Data
Totale levenscyclus ecologische voetafdruk
730 kg CO2 eq.
Use Better
Pakket met gerecycleerd karton
Het gehalte aan gerecycleerd karton is minimaal 70 % (50 % in de VS). Bij sommige bestellingen kan het gaan om niet-gerecycleerd karton totdat de voorraad is uitgeput.
Ja
Use Longer
Reparatie
Reparaties worden uitgevoerd door Schneider Electric.
Geen
Use Again
Percentage mogelijke recycleerbaarheid
De berekening van het recyclebaarheidspotentieel is gebaseerd op het scenario "Frankrijk - onderdelen worden versnipperd" van TR62635, waarbij rekening wordt gehouden met alle onderdelen in het product en de recyclebaarheid van de materialen. We erkennen dat dit niet altijd een vergelijking met andere aanbiedingen van concurrenten op de markt mogelijk maakt en wachten op de publicatie van een gemeenschappelijke norm eind 2026.
58
Terugname
Of het product is opgenomen in een wereldwijd terugnameprogramma. Sommige producten zijn takeable in sommige geografische gebieden, gelieve te verifiëren als het in uw land beschikbaar is.
Nee