+ 2
1 videos
Modicon M262 Logic controller - 4I/4O - 3 x Ethernet/IP/Modbus TCP - 5ns/inst
TM262L10MESE8T
BEVEILIGING met ingebedde veiligheid, Cybersecurity (gecodeerde communicatie, netwerkscheiding, Achilles-certificering)
ingebedde veiligheid
IP20 beschermingsgraad
Breed bereik van de bedrijfstemperatuur van 0°C tot 60°C
Environmental Data
Environmental Data
Totale levenscyclus ecologische voetafdruk
1 204 kg CO2 eq.
Use Better
Pakket met gerecycleerd karton
Het gehalte aan gerecycleerd karton is minimaal 70 % (50 % in de VS). Bij sommige bestellingen kan het gaan om niet-gerecycleerd karton totdat de voorraad is uitgeput.
Ja
Use Longer
Reparatie
Reparaties worden uitgevoerd door Schneider Electric.
Geen
Use Again
Terugname
Of het product is opgenomen in een wereldwijd terugnameprogramma. Sommige producten zijn takeable in sommige geografische gebieden, gelieve te verifiëren als het in uw land beschikbaar is.
Ja