Modicon TM3, tellermodule hoge snelheid, 2 HSC-kanalen, 10 ingangen, 8 uitgangen, met veer
TM3XHSC202G
Uitbreiding I/O-modules voor Modicon M221, M241, M251 en M262 controllers
Modulariteit en eenvoudige installatie
Grote keuze aan I/O systeem om de mogelijkheden van Modicon M2xx plc te verbeteren
Intuïtieve machineprogrammering met Ecostruxure machine Expert
Het modicon TM3-systeem maakt een Machine PLC flexibele, aanpasbare I/O-uitbreiding mogelijk
Environmental Data
Environmental Data
Totale levenscyclus ecologische voetafdruk
140 kg CO2 eq.
Use Better
Pakket met gerecycleerd karton
Het gehalte aan gerecycleerd karton is minimaal 70 % (50 % in de VS). Bij sommige bestellingen kan het gaan om niet-gerecycleerd karton totdat de voorraad is uitgeput.
Ja
Use Longer
Reparatie
Reparaties worden uitgevoerd door Schneider Electric.
Geen
Use Again
Percentage mogelijke recycleerbaarheid
De berekening van het recyclebaarheidspotentieel is gebaseerd op het scenario "Frankrijk - onderdelen worden versnipperd" van TR62635, waarbij rekening wordt gehouden met alle onderdelen in het product en de recyclebaarheid van de materialen. We erkennen dat dit niet altijd een vergelijking met andere aanbiedingen van concurrenten op de markt mogelijk maakt en wachten op de publicatie van een gemeenschappelijke norm eind 2026.
0
Terugname
Of het product is opgenomen in een wereldwijd terugnameprogramma. Sommige producten zijn takeable in sommige geografische gebieden, gelieve te verifiëren als het in uw land beschikbaar is.
Ja