4 videos
Buskoppelaar - PROFINET - TeSys island
TPRBCPFN
Volledige integratie met SoMove/MachineExpert voor het programmeren van het eiland
Eén enkele 24V DC-voeding voor het volledige eiland
Beheert motoren en andere elektrische belastingen tot 80 A (AC-3) / 37 kW/40 pk
Alle aanpassingen en instellingen worden gedigitaliseerd, geen mechanische wijzerschalen of dimschakelaars
Ingebouwde Cybersecurity (Achilles Level 2)
Environmental Data
Environmental Data
Use Better
Pakket met gerecycleerd karton
Het gehalte aan gerecycleerd karton is minimaal 70 % (50 % in de VS). Bij sommige bestellingen kan het gaan om niet-gerecycleerd karton totdat de voorraad is uitgeput.
Ja
Use Longer
Reparatie
Reparaties worden uitgevoerd door Schneider Electric.
Geen
Use Again
Terugname
Of het product is opgenomen in een wereldwijd terugnameprogramma. Sommige producten zijn takeable in sommige geografische gebieden, gelieve te verifiëren als het in uw land beschikbaar is.
Nee