Modicon X80 - Bus X afsluiter - set van 2 stuks
TSXTLYEX
Terminatorset voor TSXRKY-EX rack-eindmodules
Inclusief D-Sub DB9-connectoren met de labels A en B.
Zorgt voor een stabiele afsluiting van het elektrische signaal.
IP20-bescherming voor industriële omgevingen
Environmental Data
Environmental Data
Use Better
Pakket met gerecycleerd karton
Het gehalte aan gerecycleerd karton is minimaal 70 % (50 % in de VS). Bij sommige bestellingen kan het gaan om niet-gerecycleerd karton totdat de voorraad is uitgeput.
Ja
Use Longer
Reparatie
Reparaties worden uitgevoerd door Schneider Electric.
Geen
Use Again
Terugname
Of het product is opgenomen in een wereldwijd terugnameprogramma. Sommige producten zijn takeable in sommige geografische gebieden, gelieve te verifiëren als het in uw land beschikbaar is.
Ja