Actassi S-One Connector RJ45 scherm Cat 6 DPM zak x 1

VDIB17716B01

hoeveelheid per set:

notification_ok
Kan worden gebruikt voor verschillende toepassingen, waaronder Ethernet-netwerken.
notification_ok
De Actassi-aansluiting heeft een modulair ontwerp waardoor hij snel en eenvoudig kan worden geïnstalleerd.
notification_ok
Ontworpen om bestand te zijn tegen intensief dagelijks gebruik, met een robuuste constructie die slijtage kan weerstaan.
notification_ok
Ontworpen om snelle gegevensoverdracht tot 10 Gbps te ondersteunen, waardoor het geschikt is voor moderne netwerken.

Environmental Data

Environmental Data
Totale levenscyclus ecologische voetafdruk
1 kg CO2 eq.
Use Better
Pakket met gerecycleerd karton
information_stroke
Het gehalte aan gerecycleerd karton is minimaal 70 % (50 % in de VS). Bij sommige bestellingen kan het gaan om niet-gerecycleerd karton totdat de voorraad is uitgeput.
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
De berekening van het recyclebaarheidspotentieel is gebaseerd op het scenario "Frankrijk - onderdelen worden versnipperd" van TR62635, waarbij rekening wordt gehouden met alle onderdelen in het product en de recyclebaarheid van de materialen. We erkennen dat dit niet altijd een vergelijking met andere aanbiedingen van concurrenten op de markt mogelijk maakt en wachten op de publicatie van een gemeenschappelijke norm eind 2026.
88
Terugname
information_stroke
Of het product is opgenomen in een wereldwijd terugnameprogramma. Sommige producten zijn takeable in sommige geografische gebieden, gelieve te verifiëren als het in uw land beschikbaar is.