Altivar Process ATV900 - Resolver encoder interface module
VW3A3423
Voor FVC en FSY modi
Verbeterde nauwkeurigheid van de statische snelheid in andere bedieningsmodi voor asynchrone motoren
De prestaties van de aandrijving verbeteren ongeacht de belastingsstatus van de motor
Afhankelijk van het model kunnen encoder-interfacemodules ook worden gebruikt voor de monitoring
Ontworpen met een thermische sensor-ingang om één standaardtemperatuursensor te bewaken
Environmental Data
Environmental Data
Totale levenscyclus ecologische voetafdruk
107 kg CO2 eq.
Use Better
Pakket met gerecycleerd karton
Het gehalte aan gerecycleerd karton is minimaal 70 % (50 % in de VS). Bij sommige bestellingen kan het gaan om niet-gerecycleerd karton totdat de voorraad is uitgeput.
Nee
Use Longer
Reparatie
Reparaties worden uitgevoerd door Schneider Electric.
Geen
Use Again
Terugname
Of het product is opgenomen in een wereldwijd terugnameprogramma. Sommige producten zijn takeable in sommige geografische gebieden, gelieve te verifiëren als het in uw land beschikbaar is.
Ja