+ 3
Lexium 32 - Communicatiekaart Ethernet TCP/IP
VW3A3616
Eenvoudig aan te sluiten op Ethernet TCP/IP-netwerken
Uitgerust met 2 RJ45-connectoren voor veilige en efficiënte communicatie
Ontworpen voor Altivar-aandrijvingen
Green Premium
Environmental Data
Environmental Data
Totale levenscyclus ecologische voetafdruk
2 kg CO2 eq.
Use Better
Pakket met gerecycleerd karton
Het gehalte aan gerecycleerd karton is minimaal 70 % (50 % in de VS). Bij sommige bestellingen kan het gaan om niet-gerecycleerd karton totdat de voorraad is uitgeput.
Nee
Use Longer
Reparatie
Reparaties worden uitgevoerd door Schneider Electric.
Geen
Use Again
Terugname
Of het product is opgenomen in een wereldwijd terugnameprogramma. Sommige producten zijn takeable in sommige geografische gebieden, gelieve te verifiëren als het in uw land beschikbaar is.
Ja