Altivar 31 - Lijnsmoorspoel - 4 mH - 10A - driefasig - 65W
VW3A4552
Verbeterde bescherming tegen overspanningen op de lijnvoeding
Vermindert de harmonische vervorming van de stroom die wordt opgewekt door de aandrijving
In overeenstemming met norm EN 50178
Eenvoudig te installeren
Environmental Data
Environmental Data
Use Better
Pakket met gerecycleerd karton
Het gehalte aan gerecycleerd karton is minimaal 70 % (50 % in de VS). Bij sommige bestellingen kan het gaan om niet-gerecycleerd karton totdat de voorraad is uitgeput.
Nee
Use Longer
Reparatie
Reparaties worden uitgevoerd door Schneider Electric.
Geen
Use Again
Terugname
Of het product is opgenomen in een wereldwijd terugnameprogramma. Sommige producten zijn takeable in sommige geografische gebieden, gelieve te verifiëren als het in uw land beschikbaar is.
Ja