Altivar/Lexium - Remweerstand - 10 Ohm - 1,1W - IP20
VW3A7734
Activeert maximaal tijdelijk remkoppel
Ontworpen voor machines met hoge inertie, hoge belastingen en machines met snelle cycli
Thermische beveiliging via temperatuurgestuurde schakelaar of thermisch overbelastingsrelais
Elektrische aansluiting terminal
IP20 beschermingsgraad
Environmental Data
Environmental Data
Use Better
Pakket met gerecycleerd karton
Het gehalte aan gerecycleerd karton is minimaal 70 % (50 % in de VS). Bij sommige bestellingen kan het gaan om niet-gerecycleerd karton totdat de voorraad is uitgeput.
Nee
Use Longer
Reparatie
Reparaties worden uitgevoerd door Schneider Electric.
Geen
Use Again
Terugname
Of het product is opgenomen in een wereldwijd terugnameprogramma. Sommige producten zijn takeable in sommige geografische gebieden, gelieve te verifiëren als het in uw land beschikbaar is.
Ja