Stel binnen enkele minuten uw eigen pendant control station samen

Configureer uw pendant control stations in slechts enkele muisklikken met de Pendant Station Configurator tool. Dankzij vooraf gedefinieerde modellen kunt u eenvoudig het gewenste model selecteren en uw pendant control stations aanpassen.

leeg pendelcontrolestation XAC-A - 3 verticale boringen

XACA03

notification_ok
Schokbestendige en vlekbestendige behuizing voor een blijvend voorkomen, ondanks ruwe gebruiksomstandigheden
notification_ok
Er hoeven geen gaten van 22 mm meer te worden geboord in de machine en het systeem
notification_ok
Gele behuizing, gunstig voor visueel contrast en zichtbaarheid in donkere omstandigheden
notification_ok
Kan worden uitgerust met alle 22 mm drukknoppen, controlelampjes, keuzeschakelaars en joysticks
notification_ok
Door het brede scala aan bedrijfstemperaturen van -25°C tot 70°C kan het product veelzijdig worden gebruikt

Environmental Data

Environmental Data
Totale levenscyclus ecologische voetafdruk
3 kg CO2 eq.
Use Better
Pakket met gerecycleerd karton
information_stroke
Het gehalte aan gerecycleerd karton is minimaal 70 % (50 % in de VS). Bij sommige bestellingen kan het gaan om niet-gerecycleerd karton totdat de voorraad is uitgeput.
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
De berekening van het recyclebaarheidspotentieel is gebaseerd op het scenario "Frankrijk - onderdelen worden versnipperd" van TR62635, waarbij rekening wordt gehouden met alle onderdelen in het product en de recyclebaarheid van de materialen. We erkennen dat dit niet altijd een vergelijking met andere aanbiedingen van concurrenten op de markt mogelijk maakt en wachten op de publicatie van een gemeenschappelijke norm eind 2026.
32
Terugname
information_stroke
Of het product is opgenomen in een wereldwijd terugnameprogramma. Sommige producten zijn takeable in sommige geografische gebieden, gelieve te verifiëren als het in uw land beschikbaar is.