+ 4
1 videos
hangend controlestation XAC-A - 2 drukknoppen - 1 noodstop
XACA2713
Schokbestendige en vlekbestendige behuizing voor een blijvend voorkomen, ondanks ruwe gebruiksomstandigheden
Er hoeven geen gaten van 22 mm meer te worden geboord in de machine en het systeem
Gele behuizing, gunstig voor visueel contrast en zichtbaarheid in donkere omstandigheden
Door het brede scala aan bedrijfstemperaturen van -25°C tot 70°C kan het product veelzijdig worden gebruikt
Environmental Data
Environmental Data
Totale levenscyclus ecologische voetafdruk
3 kg CO2 eq.
Use Better
Pakket met gerecycleerd karton
Het gehalte aan gerecycleerd karton is minimaal 70 % (50 % in de VS). Bij sommige bestellingen kan het gaan om niet-gerecycleerd karton totdat de voorraad is uitgeput.
Ja
Use Longer
Reparatie
Reparaties worden uitgevoerd door Schneider Electric.
Geen
Use Again
Percentage mogelijke recycleerbaarheid
De berekening van het recyclebaarheidspotentieel is gebaseerd op het scenario "Frankrijk - onderdelen worden versnipperd" van TR62635, waarbij rekening wordt gehouden met alle onderdelen in het product en de recyclebaarheid van de materialen. We erkennen dat dit niet altijd een vergelijking met andere aanbiedingen van concurrenten op de markt mogelijk maakt en wachten op de publicatie van een gemeenschappelijke norm eind 2026.
32
Terugname
Of het product is opgenomen in een wereldwijd terugnameprogramma. Sommige producten zijn takeable in sommige geografische gebieden, gelieve te verifiëren als het in uw land beschikbaar is.
Ja